Publicar produtos
PRESTIGE row of washbasins PREL214
PRESTIGE row of washbasins PREL214

    PRESTIGE row of washbasins PREL214

    Traduzido por Google,
    Lavagem PRESTIGE, para montagem mural em fila única, aço inox, superfície acetinada, espessura do material 1,2 mm, com desperdício plano perfurado de 1 1/2", com suporte, parafusos e buchas inox incluídos. Dimensões 1400 x 150 x 570 mm (L x A x P), com 2 locais de lavagem
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      570.00 mm
      Overall height      150.00 mm
      Overall width      1,400.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      114.00 mm
      Bowl depth      465.00 mm
      Bowl width      1,310.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      No
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100787
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de produtosWash troughs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash troughs

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África