Publicar produtos
RONDO round sink BR300OU
RONDO round sink BR300OU

    RONDO round sink BR300OU

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Bacia de encastrar redonda, pode ser montada por cima ou por baixo, aço inoxidável, superfície polida, espessura do material 1 mm, diâmetro da cuba 300 mm, sem transbordamento, incluindo resíduos perfurados planos de 5/4", olhais de aço inoxidável para montagem por baixo incluídos. Dimensões 340 x 187 mm (L x A) Dimensões da Taça 300 x 180 mm (L x A)
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 340.00 mm
      Overall height 187.00 mm
      Overall width 340.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 185.00 mm
      Bowl width 300.00 mm
      Bowl depth 300.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish High polished
      Type of waste kit Flat perforated waste

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100793
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de produtosWash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)187
    • Largura (mm)340
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África