Publicar produtos
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX805L
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX805L

    HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX805L

    Traduzido por Google,
    Combinação de lavatório em aço cromo níquel, superfície com acabamento acetinado para instalação no exterior de uma despensa acessível pela parte traseira com componentes de torneira controlados remotamente para instalação na despensa, fixação pela parte traseira com pinos roscados. Suporte de montagem, espessura do material 2 mm com parede traseira elevada incluindo tomada de parede e operação com botão de pressão, compartimento para papel higiênico soldado sem costura e lavatório moldado sem costura com sifão, saída DN 40. Sanita, espessura do material 1,6 mm com rodapé a todo o comprimento, disposto à esquerda 45 graus, rebordo da cuba onde nada se esconde, descarga certificada conforme EN 997, saída horizontal posterior DN 100. Válvula gaveta de fecho automático com comando à distância para ligação a água quente pré-misturada ou água fria, fechando automaticamente sem contragolpe. Cisterna de condensação impermeável com tecnologia de descarga única (9 ou 6 litros) Inclui material de fixação. Dimensões totais 700 x 1000 x 670 mm (L x A x P) Posição do vaso sanitário à esquerda
    Especificação
    • body width 390 mm
      front access panel yes
      floor fixing joggle plate no
      inlet size DN 15
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness body 2 mm
      material thickness WC 1.5 mm
      outlet size DN 50 / DN 100
      overall depth 670 mm
      overall height 1000 mm
      overall width 700 mm
      overflow no
      pipework material stainless steel
      self closing push buttons mechanical
      toilet roll holder diameter 153 mm
      shroud design round shape
      soap dish no
      spout length 83 mm
      surface finish satin finished
      tailor made no
      tap with integrated bubbler no
      type of flushing fitting WC cistern
      type of mounting bolt mounting
      type of toilet seat no seat
      type of WC floor standing
      upper edge of basin height 850 mm
      upstand depth 20 mm
      upstand height 150 mm
      WC height 400 mm
      WC position left
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100953
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de produtosWC-washbasin-combinations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)670
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC and washbasin combined units

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África