Publicar produtos
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX816M
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX816M

    HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX816M

    Traduzido por Google,
    Combinação de lavatório em aço cromo-níquel, superfície com acabamento acetinado, para instalação contra parede, com componentes eletrônicos integrados para torneira. Fixação invisível com parafusos sem cabeça, abertura de inspeção bloqueável Suporte de montagem, espessura do material 2 mm com parede traseira elevada incluindo tomada de parede e botão piezoelétrico com função start/stop com compartimento para rolo de papel higiénico soldado sem costura e lavatório moldado sem costura com sifão de plástico. Sanita, espessura do material 1,6 mm com rodapé a todo o comprimento, disposta a meio 90 graus, rebordo da bacia onde nada se esconde com botão piezo para descarga da sanita, descarga certificada conforme EN 997, saída horizontal na parte traseira DIN 100. Com solenóide para conectar a água quente pré-misturada ou água fria. Cisterna de condensação impermeável com tecnologia de descarga única (9 ou 6 litros) Tensão de alimentação 24 V DC Inclui material de fixação. Dimensões totais 500 x 1050 x 890 mm (L x A x P)
    Especificação
    • body width 500 mm
      front access panel yes
      floor fixing joggle plate no
      inlet size DN 15
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness body 2 mm
      material thickness WC 1.5 mm
      outlet size DN 50 / DN 100
      overall depth 890 mm
      overall height 1050 mm
      overall width 500 mm
      overflow no
      pipework material stainless steel
      self closing push buttons electronical
      toilet roll holder diameter 153 mm
      shroud design round shape
      soap dish no
      spout length 83 mm
      surface finish satin finished
      tailor made no
      tap with integrated bubbler no
      type of flushing fitting WC cistern
      type of mounting wall mounting
      type of toilet seat no seat
      type of WC floor standing
      upper edge of basin height 850 mm
      upstand depth 160 mm
      upstand height 200 mm
      WC height 400 mm
      WC position middle
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100969
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de produtosWC-washbasin-combinations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1050
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)890
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)62.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC and washbasin combined units

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África