Publicar produtos
QUADRO single washbasin ANMW416
QUADRO single washbasin ANMW416

    QUADRO single washbasin ANMW416

    Traduzido por Google,
    Lavatório único QUADRO em material mineral MIRANIT resinado, com superfície lisa e sem poros (resistente a temperaturas até 80°C). Com tigela sem costura, retangular sem transbordamento. Painel traseiro integral com suportes integrados e furos para fixação. Borda contornada traseira. Avental de três lados. Material de montagem incluído (parafusos e buchas). Alpine white color Dimensões do lavatório 1000 x 60 x 530 (L x A x P) Dimensões da bacia 580 x 40/90 x 360 (L x A x P) Com furo
    Especificação
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      125.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl width      360.00 mm
      Bowl depth      580.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101159
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de produtosWash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)125
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)16.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África