Publicar produtos
SIRIUS Trap cover SIRX514
SIRIUS Trap cover SIRX514

    SIRIUS Trap cover SIRX514

    Traduzido por Google,
    Tampa do sifão para pia de descarte em MIRANIT para montagem na parede, em aço níquel-cromo, material de fixação incluído. Dimensões 145 x 287 x 341 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101202
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de produtosComplementary parts utility sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)287
    • Largura (mm)145
    • Profundidade (mm)341
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.67
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África
    United Arab Emirates
    Austria
    Australia
    Canada
    South Africa