Publicar produtos
RODAN paper towel/soap dispenser/waste bin combination RODX617
RODAN paper towel/soap dispenser/waste bin combination RODX617

    RODAN paper towel/soap dispenser/waste bin combination RODX617

    Traduzido por Google,
    Caixote do lixo, papel toalha, combinação de dispensador de sabão para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 0,8 mm, fechadura cilíndrica com chave padrão Franke, dispensador de papel toalha com capacidade de carga 300 - 400 unid. de papel dependendo da convolução, adequado para sabonetes líquidos e loções, tanque de sabão de 0,8 litro, alavanca de pressão, caixote do lixo com aprox. Capacidade de 23 litros, incluindo parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 413 x 1148 x 173 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A 
      Overall depth      173.00 mm
      Overall height      1,148.00 mm
      Overall width      413.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Lock 1      Key-lock
      Lock 2      Key-lock
      Lock 3      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Soap dispenser
      Combination part 3      Waste bin
      Filling quantity 1      400.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      0.80000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Filling quantity 3      23.00000
      Filling quantity 3 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Type of consumable 2      Liquid Soap
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101219
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosCombinations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1148
    • Largura (mm)413
    • Profundidade (mm)173
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)16.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoMulti-function dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África