Publicar produtos
RODAN waste bin RODX605S
RODAN waste bin RODX605S

    RODAN waste bin RODX605S

    Traduzido por Google,
    Caixote do lixo para montagem na parede, aço inoxidável, acabamento acetinado, espessura do material 0,8 mm, bordas arredondadas, montagem com suporte de montagem ou diretamente na parede, inclui parafusos e buchas de aço inoxidável. Capacidade aprox. 18 litros Dimensões 275 x 460 x 177 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Bag holder      No
      Filling volume      18.00 liter
      Lid      No
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      177.00 mm
      Overall height      460.00 mm
      Overall width      275.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101236
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosWaste bins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)275
    • Profundidade (mm)177
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)3.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África