Publicar produtos
Flushing pipe ZAQUA057
Flushing pipe ZAQUA057

    Flushing pipe ZAQUA057

    Traduzido por Google,
    Tubo de descarga para válvula de descarga de urinol PROTRONIC para instalação saliente, comprimento 200 mm, latão cromado polido. Em linha reta
    Especificação
    • Type of flushing pipe Urinal pipe
      With crank No
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101459
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de produtosComplementary parts flushings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal flush pipes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África