Publicar produtos
HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E
HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E

    HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E

    Traduzido por Google,
    Compartimento de rolo de papel higiênico para instalação em paredes, aço inoxidável, espessura do material 2,0 mm, superfície visível com acabamento acetinado. Compartimento de inserção redondo para um rolo de papel higiênico. Montagem pela frente. Com 4 furos de montagem, material de fixação incluído. Dimensões 180 x 180 x 105 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      105.00 mm
      Overall height      180.00 mm
      Overall width      180.00 mm
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000102704
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de produtosWC-roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África