Publicar produtos
Workroom sink SIRW770
Workroom sink SIRW770

    Workroom sink SIRW770

    Traduzido por Google,
    Lava-louça de trabalho em material mineral MIRANIT com resina lisa e superfície lisa sem poros (resistente a temperaturas de até 80°C). Bacia com aterragem de torneira integrada, sem furo de torneira, com marcação para furos na parte inferior da base de torneira. Grandes raios internos, fundo da bacia com inclinação de 2°. Cor branca alpina. Válvula de tubo de suporte DN 40 x 200 mm e filtro de proteção (removível) em aço inoxidável. Estrutura de subestrutura soldada, revestida a pó na cor do lavatório, pés de base ajustáveis. Material de montagem incluído. Dimensões 1100 x 300/800 x 700 mm (L x A x P) Dimensões da tigela 1060 x 283 x 555 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code Miranit
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 800.00 mm
      Overall width 1,100.00 mm
      Type of mounting Wall and floor mounting
      Bowl height 283.00 mm
      Bowl depth 555.00 mm
      Bowl width 1,060.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish High polished
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      upper edge of basin height 800.00 mm
      Outlet size DN 40
      Number of waste holes 1
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Cleaner sink
      Sump basket No
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000102720
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de produtosMulti purpose sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)1100
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)89.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Número OmniClass23-25 41 11 13 11
    • Título OmniclassPlaster Sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África