Publicar produtos
SIRIUS utility sink BS332
SIRIUS utility sink BS332

    SIRIUS utility sink BS332

    Traduzido por Google,
    Tampo de pia de uso geral montado na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, dreno plano / área de trabalho, borda de torneira 70 mm, conexão de 38 mm com bujão de pé de 1 1/2"/tubo de transbordamento, completo com suportes de parede integrados, parafusos e buchas . Placa de armazenamento esquerda Dimensões 1000 x 230 x 500 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      270.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      230.00 mm
      Bowl depth      380.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Splash back height      40.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places  1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      Storage
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Multi purpose sink
      Drainer position      Left
      Sump basket      No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100077
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de produtosMulti purpose sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)270
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)10.16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriçãoJanitorial sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África