Publicar produtos
RODAN waste disposal chute RODX607TT
RODAN waste disposal chute RODX607TT

    RODAN waste disposal chute RODX607TT

    Traduzido por Google,
    Calha de resíduos para instalação em mesa, aço inoxidável, superfícies visíveis com acabamento acetinado, espessura do material 0,8 mm, sem recipiente de resíduos. Dimensões 175 x 121 x 175 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      175.00 mm
      Overall height      121.00 mm
      Overall width      175.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101212
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosWaste bins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)121
    • Largura (mm)175
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)0.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_12_70_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDisposal chutes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África