Publicar produtos
SIRIUS Shoe- and boot-cleaning unit SIRW721B
SIRIUS Shoe- and boot-cleaning unit SIRW721B

    SIRIUS Shoe- and boot-cleaning unit SIRW721B

    Traduzido por Google,
    Unidade para limpeza de sapatos e botas em material mineral MIRANIT resinoso com superfície lisa e sem poros (resistente a temperaturas até 80°C). Para montagem na parede. Grandes raios internos, fundo da bacia com inclinação de 2°. Cor branca alpina. Dreno com unidade de resíduos rosqueada com saída horizontal DN 100 incluindo balde de lamas removível em aço inoxidável. Unidade de resíduos rotativa em 90°. Uma grade articulada em aço inoxidável para cada local de lavagem. Estrutura de subestrutura soldada, pintada a pó na cor do lavatório, pés de base ajustáveis. Material de montagem incluído. Para sifão fornecido pelo cliente, largura 1400 mm
    Especificação
    • brushes optional
      grid hinged
      material mineral material
      material code Miranit
      outlet size DN 100
      overall depth 510 mm
      overall height 500 mm
      overall width 1400 mm
      splash back no
      sump yes
      sump basket included
      surface finish high polished
      tailor made no
      tap ledge no
      type of mounting wall mounting
      number of wash places 2
      waste hole position centre
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000102728
    • Familia de productoSpecial cleaning units
    • Grupo de produtosShoe and boot cleaning units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)510
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)80
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriçãoJanitorial sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África