Publicar produtos
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E

    HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E

    Traduzido por Google,
    Porta-rolos triplo com sistema de fuso para montagem embutida e reabastecimento da sala de serviço atrás da parede, aço inoxidável, acabamento acetinado, espessura do material 1,5 mm, montagem com hastes roscadas de aço inoxidável na parede, para 3 rolos com máx. Ø 120 mm, todos os 3 rolos acessíveis pela frente, inclui hastes e porcas de aço inoxidável. Dimensões 240 x 498 x 174 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      174.00 mm
      Overall height      498.00 mm
      Overall width      240.00 mm
      Filling quantity      3.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000103188
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de produtosWC-roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)498
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)174
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África