Publicar produtos
STRATOS Electronic Paper Towel Dispenser STR630
STRATOS Electronic Paper Towel Dispenser STR630

    STRATOS Electronic Paper Towel Dispenser STR630

    Traduzido por Google,

    Dispensador eletrônico de papel toalha STRATOS para montagem em parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material de 1,5 mm, frente curva com janela de inspeção, fechadura cilíndrica com chave, dispensação de papel sem contato por sensor infravermelho, borda destacável integrada, incluindo quatro baterias de 1,5 V (=6 V) tipo D, fácil troca de rolo de papel, adequado para rolos com largura de 190-205 mm e núcleo de 35 mm, diâmetro máximo de aproximadamente 200 mm, comprimento do papel ajustável em três comprimentos: 200, 250 e 300 mm, incluindo material de montagem.

    Dimensões 300 x 385 x 234 mm (L x A x P)

    Especificação
    • maximum depth/diameter of consumable 220 mm
      maximum width of consumable 205 mm
      filling quantity 1
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      number of batteries 4
      overall depth 234 mm
      overall height 385 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of batteries D Mono battery 1.5 V
      type of consumable paper roll
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008885
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosPaper towel dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)385
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)234
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)6.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África
    United Arab Emirates
    Austria
    Australia
    Canada
    South Africa