Publicar produtos
HEAVY-DUTY URINAL HDTX538RS
HEAVY-DUTY URINAL HDTX538RS

    HEAVY-DUTY URINAL HDTX538RS

    Traduzido por Google,

    Urinol simples, montagem oculta com hastes de aço inoxidável através da parede (sala de serviço atrás necessária), aço inoxidável, acabamento acetinado, espessura do material 1,2 mm, cuba oval, saída horizontal oculta na parede, montagem e fixação conforme EN80, parafusos ocultos, incl . parafusos de fixação à parede. descarga de 4 litros. Com espalhador de aço inoxidável 1/2", montagem oculta com hastes de aço inoxidável através de parede e sensor de anel.

    Dimensões 313 x 732 x 341 mm (L x A x P)

    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      341.00 mm
      Overall height      732.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Perforated waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Single urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Concealed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000103385
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de produtosSingle urinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)732
    • Largura (mm)313
    • Profundidade (mm)341
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)9.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África