Publicar produtos
MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET
MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET

    MAXIMA SET commercial sink MAXS117-120 SET

    Traduzido por Google,
    Lava-louça comercial para montagem embutida ou na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material de 1 mm, cuba soldada sem costura, sem transbordamento e rebordo da torneira de 80 mm, cuba esquerda ou direita, 1 1/2" de resíduos com tubo de transbordamento de duas partes composto por tubo de aço inoxidável perfurado e tubo de plástico, dreno com riffle e inclinado para a cuba, dreno com suporte de aço inoxidável reforçado, suporte traseiro de 100 mm, suportes de montagem na parede opcionais, furos para montagem na parede pré-laserados. Conjunto composto por MAXS117-120 + estrutura inferior MAXF120-60 para aparafusar
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height     1,000.00 mm
      Overall width       1,200.00 mm
      Type of mounting       Mounted on product
      Bowl heigth      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish  Satin finish
      Drainer or storage      Drainer
      Drainer position      Left
      Drainer / storage board quantity      1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000104005
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de produtosCatering sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África