Publicar produtos
Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE
Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE

    Commercial sink, with space for dishwasher MAXL112-140DWSE

    Traduzido por Google,

    Lava-louça comercial para aparafusar à estrutura inferior, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1 mm, cuba soldada sem costura, sem transbordamento e rebordo da torneira de 80 mm, escoadouro de 1 1/2" com tubo de transbordamento de duas partes composto por tubo de aço inoxidável perfurado e tubo de plástico, dreno com espingarda e inclinado para a cuba, dreno com suporte de aço inoxidável reforçado, suporte traseiro de 100 mm, furos para montagem na parede pré-laserados.

    Conjunto de MAXL112-140DW + MAXF140-70DW

    Especificação
    • Overall depth      700.00 mm
      Overall height  1,000.00 mm
      Overall width     1,400.00 mm
      Type of mounting     Mounted on product
      Bowl depth     300.00 mm
      Bowl width     500.00 mm
      Tap ledge     Yes
      Waste size     DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Right
      Drainer / storage board quantity     1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000104032
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de produtosCatering sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África