Publicar produtos
MEDIUS towel arm MEDX004HP
MEDIUS towel arm MEDX004HP

    MEDIUS towel arm MEDX004HP

    Traduzido por Google,

    Braço de toalha para montagem na parede, aço inoxidável 304, tampas redondas para ocultar a fixação de parafusos, inclui parafusos e buchas de aço inoxidável.

    Superfície altamente polida
    Dimensões 238 x 54 x 70 mm (L x A x P)

    Especificação
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      70.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      238.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000106247
    • Familia de productoRes. Bath. Accessories
    • Grupo de produtosTowel & rob holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)54
    • Largura (mm)238
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)0.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África