Publicar produtos
MEDIUS towel ring MEDX104HP
MEDIUS towel ring MEDX104HP

    MEDIUS towel ring MEDX104HP

    Traduzido por Google,

    Toalheiro para montagem na parede, aço inox 304, tampas redondas para ocultar a fixação dos parafusos, inclui parafusos e buchas em inox.

    Superfície altamente polida
    Dimensões 177 x 198 x 65 mm (L x A x P)

    Especificação
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      65.00 mm
      Overall height      198.00 mm
      Overall width      177.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000106385
    • Familia de productoRes. Bath. Accessories
    • Grupo de produtosTowel & rob holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)198
    • Largura (mm)177
    • Profundidade (mm)65
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)0.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rings

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África