Publicar produtos
CAMPUS Squat pan HDTX504
CAMPUS Squat pan HDTX504

    CAMPUS Squat pan HDTX504

    Traduzido por Google,
    Cuba baixa em aço inoxidável, adequada para válvulas de descarga de parede DN 20, superfície acetinada, espessura do material 1 mm, capacidade de descarga de 9 litros, com rebordo dobrado circular (22 mm), rebordo de descarga circular, resistente ao suicídio. Conexão vertical por trás com conexão roscada de 28 mm de diâmetro, saída interna de resíduos DN 100, material de fixação e regulagem de altura incluídos. Dimensões 755 x 200 x 755 mm (L x A x P)
    Especificação
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1 mm
      outlet size DN 100
      overall depth 755 mm
      overall height 200 mm
      overall width 755 mm
      tailor made no
      type of mounting inset floor mounting
      type of toilet seat no seat
      type of WC squat-pan
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000108804
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de produtosSquat pans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)755
    • Profundidade (mm)755
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)14.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC squatting pans

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África