Publicar produtos
Wash trough MIRANIT SOLX1800
Wash trough MIRANIT SOLX1800

    Wash trough MIRANIT SOLX1800

    Traduzido por Google,
    Material mineral ligado à resina Miranit com superfície lisa e sem poros (resistente a temperaturas de até 80°C). Tap deck integral com suportes e orifícios integrados para fixação, material de montagem (parafusos e buchas), kit de resíduos e gabarito de montagem incluídos. Não Furos de macho (pontos de furação marcados embaixo) com transbordamento. Cor branco alpino 3 lugares de lavagem Dimensões 1800 x 480 x 170 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places       3.00000

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030005465
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de produtosWash troughs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash troughs

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África