Publicar produtos
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0009
Emergency shower activated by a pull-rod FAID0009

    Emergency shower activated by a pull-rod FAID0009

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de emergência acionado por haste, para montagem no teto, com alimentação de água pelo teto, válvula acionada por manípulo triangular, tubo de chuveiro com deslocamento horizontal para que o manípulo fique fora do jato de água. Sem fechamento automático, o fluxo de água é interrompido empurrando a alça para cima. Com suporte de parede e chuveiro de emergência, revestido a EPS verde (RAL 6032). Em conformidade com EN 15154, Parte 1. Inclui o símbolo de segurança "chuveiro de emergência" em uma etiqueta adesiva em conformidade com a ISO 3864, Parte 1 e instruções de uso. Caudal volumétrico aprox. 65 l/min a 1 bar de pressão, aprox. 110 l/min a 3 bar de pressão, conexão de água G 3/4 B.
    Especificação
    • Volume flow rate at 3 bar 1.83 liter per second
      Spout projection 195.00 mm
      Type of fitting Ceiling installation
      Type of connection Pipe connection
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030019182
    • Familia de productoEmergency showers
    • Grupo de produtosWhole body showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.66
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-29 37 15
    • Título OmniclassEmergency Showers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África