Publicar produtos
VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW501
VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW501

    VARIUScare washbasin, barrier-free ANMW501

    Traduzido por Google,
    Lavatório único VARIUScare em material mineral MIRANIT resinado. Cor branco alpino. Acessível a cadeiras de rodas, com borda de preensão integrada. Tigela moldada sem costura, sem transbordamento. Com furo para torneira, painel traseiro integral com suportes integrados e furos para fixação. Borda contornada traseira. Material de montagem incluído. Dimensões 650 x 120 x 550 mm (L x A x P) Dimensões da tigela 600 x 80 x 420 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      Miranit
      Overall depth      550.00 mm
      Overall height      120.00 mm
      Overall width      650.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      80.00 mm
      Bowl depth      420.00 mm
      Bowl width      600.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of basin      Vanity basin
      Siphon diameter      DN 32
      Barrier-free      Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030020958
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de produtosWash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África