Publicar produtos
VARIUScare single washbasin, barrier-free ANMW503
VARIUScare single washbasin, barrier-free ANMW503

    VARIUScare single washbasin, barrier-free ANMW503

    Traduzido por Google,
    Lavatório único VARIUScare em material mineral MIRANIT resinado. Cor branco alpino. Acessível a cadeiras de rodas, com borda de preensão integrada. Tigela moldada sem costura, sem transbordamento. Com furo para torneira, painel traseiro integral com suportes integrados e furos para fixação. Borda contornada traseira. Material de montagem incluído. Dimensões 550 x 120 x 450 mm (L x A x P) Dimensões da tigela 500 x 80 x 325 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      Miranit
      Overall depth      450.00 mm
      Overall height      120.00 mm
      Overall width      550.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      80.00 mm
      Bowl width      325.00 mm
      Bowl depth      500.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of basin      Vanity basin
      Siphon diameter      DN 32
      Barrier-free      Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030020961
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de produtosWash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África