Publicar produtos
F5S-Therm self-closing thermostat wall-mounted mixer F5ST1001
F5S-Therm self-closing thermostat wall-mounted mixer F5ST1001

    F5S-Therm self-closing thermostat wall-mounted mixer F5ST1001

    Traduzido por Google,

    F5S-Therm Termóstato misturador de parede com fecho automático DN 15 para montagem na parede com bica giratória bloqueável, para instalações sanitárias. Controlado hidraulicamente, conecta-se à água quente e à água fria. Com um mecanismo para uma unidade opcional de higiene da água para lavagem automática de higiene e armazenamento de dados estatísticos. Cartucho de fechamento automático FRAMIC, controlado hidraulicamente, de baixa manutenção e sem estagnação, com tecnologia de disco cerâmico, de fechamento automático, independente de pressão de fluxo devido ao design com separação de meio. Ajuste contínuo da duração do fluxo. Termostato com alça metálica com parada de temperatura ajustável e giratória, com opção para realização de desinfecção térmica manual. Invólucro de toque seguro e protegido contra queimaduras, construção toda em metal, latão cromado de alto polimento. Controlador de jato laminar com regulador de fluxo integrado 6,0 l/min. Com conexões ajustáveis e bloqueáveis com preventor de refluxo e filtros, completamente cobertas com rosetas de parafuso reguláveis em profundidade.

    Projeção 135 mm.

    Especificação
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time       Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      135.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Bib tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      Manual
      Protective shutdown       No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030032959
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosSelf closing taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-08
    • Número de edição1
    • Largura (mm)263
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África