Publicar produtos
CONTINA grab rail CNTX300W
CONTINA grab rail CNTX300W

    CONTINA grab rail CNTX300W

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, polimento áspero para melhor toque da superfície, diâmetro do tubo de 32 mm, espessura do material 1,2 mm, distância da parede de 82 mm, com duas tampas de aço inoxidável para montagem oculta, inclui parafusos e buchas de aço inoxidável . Tipo 300 mm Dimensões 378 x 78 x 82 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 78.00 mm
      Overall width 378.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030033995
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de produtosGrab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)78
    • Largura (mm)378
    • Profundidade (mm)82
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)0.78
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África