Publicar produtos
QUADRO single washbasin ANMW417
QUADRO single washbasin ANMW417

    QUADRO single washbasin ANMW417

    Traduzido por Google,
    Lavatório simples QUADRO, fabricado em material mineral MIRANIT resinado, com superfície lisa e sem poros (resistente a temperaturas até 80°C). Cor branca alpina. Com cuba retangular sem costura, sem transbordamento, sem furo de torneira. Painel traseiro integral com suportes integrados e furos para fixação. Borda contornada traseira. Avental de três lados. Material de montagem incluído (parafusos e buchas). Dimensões 1000 x 60 x 530 (L x A x P) Dimensões da tigela 580 x 40/90 x 360 (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      60.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl depth      360.00 mm
      Bowl width      580.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of basin      Vanity basin
      Siphon diameter      DN 32

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030036243
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de produtosWash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África