Publicar produtos
CONTINA 135° angled grab rail CNTX700WA
CONTINA 135° angled grab rail CNTX700WA

    CONTINA 135° angled grab rail CNTX700WA

    Traduzido por Google,
    Trilho de fixação em ângulo, trilho de fixação em ângulo de 135° para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, polimento áspero para melhor toque da superfície, diâmetro do tubo de 32 mm, espessura do material de 1,2 mm, distância da parede de 82 mm, com duas tampas de aço inoxidável para montagem oculta , inclusive parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 696 x 334 x 82 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      82.00 mm
      Overall height      334.00 mm
      Overall width      696.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030037502
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de produtosGrab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)334
    • Largura (mm)696
    • Profundidade (mm)82
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)0.99
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África