Publicar produtos
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX22WL
CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX22WL

    CONTINA 90° angled grab rail, left-hand version CNTX22WL

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio com ângulo de 90° para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, polimento grosseiro para melhor toque da superfície, diâmetro do tubo de 32 mm, espessura do material 1,2 mm, distância da parede de 82 mm, com três tampas de aço inoxidável para montagem oculta, incl. parafusos e buchas de aço inoxidável. Tipo esquerdo Dimensões 493 x 828 x 82 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 828.00 mm
      Overall width 493.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030038223
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de produtosGrab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)828
    • Largura (mm)493
    • Profundidade (mm)82
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)1.54
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África