Publicar produtos
CONTINA foldable grab rail CNTX70G
CONTINA foldable grab rail CNTX70G

    CONTINA foldable grab rail CNTX70G

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio dobrável com botão de descarga para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, polimento grosseiro para melhor toque da superfície, diâmetro do tubo de 32 mm, espessura do material 1,2 mm, suporte para papel higiênico integrado, botão de descarga pneumático na área frontal, botão de descarga opcional lado direito ou esquerdo, prevenção contra dobras involuntárias, amortecedor de borracha de borracha, produto inspecionado e certificado, placa de montagem de 4 mm de espessura com três orifícios de fixação, mecanismo de descarga incluído contém tubo pneumático de 2 m e conjunto para montagem em tanque Geberit, incluindo parafusos de aço inoxidável e cavilhas. Dimensões 100 x 250 x 850 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030040945
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de produtosGrab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)3.71
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África