Publicar produtos
Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001
Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001

    Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001

    Traduzido por Google,
    Tomada para elevação da caixa de encaixe a 140 mm, para torneiras de coluna com fecho automático F5S e misturadora de coluna. Latão cromado polido.
    Especificação
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030041519
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosComplementary parts taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)55
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África