Publicar produtos
Hand shower ACXX2007
Hand shower ACXX2007

    Hand shower ACXX2007

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de mão fabricado em plástico cromado com jato chuva, tipo jato único, diâmetro 110 mm, sistema anticalcário e baixa formação de aerossóis. Incluindo mangueira de chuveiro cromada e reforçada com nylon. Com conexão de chuveiro de mão cônica giratória G 1/2 e conexão de torneira serrilhada G 1/2, comprimento 1500 mm.
    Especificação
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030051216
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosComplementary parts showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África