Publicar produtos
Shower rail ACXX2008
Shower rail ACXX2008

    Shower rail ACXX2008

    Traduzido por Google,
    Barra deslizante de chuveiro em latão cromado com dois suportes de parede. Suporte de chuveiro ajustável com botão de pressão, feito de plástico cromado. Comprimento 900 mm, diâmetro 20 mm, incluindo material de montagem.
    Especificação
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030051217
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosComplementary parts showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)114
    • Profundidade (mm)71
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África