Publicar produtos
F5 Hood hair dryer F5DR2003
F5 Hood hair dryer F5DR2003

    F5 Hood hair dryer F5DR2003

    Traduzido por Google,
    Secador de cabelo com capuz F5 para montagem na parede, controle opto-eletrônico para ativação sem toque, tecnologia de íons integrada, motor EC sem escovas e sem manutenção. Alcance do sensor e desligamento de segurança para reflexão permanente ajustável usando controle remoto bidirecional opcional. Fabricado em material termoplástico, caixa e montagem em cinza claro, recesso de secagem em azul genciana pérola, com 4 saídas de ar para distribuição uniforme do ar quente. Tensão de operação 230 V AC, 50/60 Hz Potência total 1300 W Potência de aquecimento 1200 W Sistema de proteção IP23 Quantidade de ar 190 m3/h = 53 l/s Velocidade do ar 8 m/s Nível de ruído 66 db (A) Dimensões 280 x 331 x 307 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Overall depth      307.00 mm
      Overall height      331.00 mm
      Overall width      280.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      190.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      1,200.00 watt
      Motor power      55.00 watt
      Protective system IP      23
      Sound level      66.00 dB
      Total power      1,300.00 watt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030052324
    • Familia de productoDryers
    • Grupo de produtosHair dryers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)331
    • Largura (mm)280
    • Profundidade (mm)307
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)5.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_62_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHair driers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África