Publicar produtos
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0005
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0005

    Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0005

    Traduzido por Google,
    Regulagem de altura para secador de cabelo com capuz F5, para montagem na parede, 600 mm continuamente ajustável, com mola de banda de força constante, trilho guia em alumínio anodizado, com espelho de cristal de 4 mm de espessura, totalmente aderente, coberto, canal de cabo resistente a vandalismo, cor combinação de tampas de extremidade prata/sinal vermelho. Dimensões 250 x 1200 x 140 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Overall depth      140.00 mm
      Overall height      1,210.00 mm
      Overall width      250.00 mm
      Material      Aluminium
      Colour combination      Silver / Signal red

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030052333
    • Familia de productoDryers
    • Grupo de produtosHeight adjusters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1210
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)5.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_62_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHair driers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África