Publicar produtos
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    Traduzido por Google,
    Chuveiro AQUAJET-Comfort com face de jato de plástico continuamente ajustável entre 13–23°, sistema anti-calcário e baixa formação de aerossóis. Para instalação em painéis de duche Franke com bocais de ligação DN 15, diâmetro 26 mm, latão cromado polido.
    Especificação
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Adjustable tilt angle Yes
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030054254
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShower heads
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)73
    • Largura (mm)94
    • Profundidade (mm)141
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África