Publicar produtos
AQUAJET-Slimline shower head for F5 shower panels SHAS0011
AQUAJET-Slimline shower head for F5 shower panels SHAS0011

    AQUAJET-Slimline shower head for F5 shower panels SHAS0011

    Traduzido por Google,
    Chuveiro AQUAJET-Slimline com face de jato de plástico com sistema anti-calcário e baixa formação de aerossóis. Para instalação em painéis de duche Franke com bocais de ligação DN 15, diâmetro 26 mm, latão cromado polido.
    Especificação
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Spout projection 58.00 mm
      Surface material Chrome
      Adjustable tilt angle No
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030054255
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShower heads
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África