Publicar produtos
MÜNCHEN shower head for F5 shower panels SHMU0011
MÜNCHEN shower head for F5 shower panels SHMU0011

    MÜNCHEN shower head for F5 shower panels SHMU0011

    Traduzido por Google,
    Chuveiro MÜNCHEN com jato de chuveiro ajustável continuamente entre 9–21°, para instalação em painéis de chuveiro Franke com bicos de conexão DN 15, diâmetro 26 mm. Carcaça de latão cromado de alto polimento.
    Especificação
    • diameter nominal DN 15
      adjustable tilt angle yes
      type shower head
      type of connection PANEL
      type of shower head jet shower head
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030054793
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShower heads
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África