Publicar produtos
Wall flange ACXM1002
Wall flange ACXM1002

    Wall flange ACXM1002

    Traduzido por Google,
    Flange de parede para misturadores de lavatório com conexões de água posicionadas uma acima da outra. Construção totalmente metálica, latão cromado polido, conexões de água ajustáveis.
    Especificação
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030058762
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosComplementary parts taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África