Publicar produtos
Single clamping bridge ACXM1003
Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge ACXM1003

    Traduzido por Google,
    Ponte de fixação simples para misturadores de lavatório com conexões de água posicionadas umas sobre as outras, para instalação em linhas de distribuição também posicionadas umas sobre as outras, diâmetro de 45 mm
    Especificação
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030058826
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosComplementary parts taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)95
    • Largura (mm)57
    • Profundidade (mm)72
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.51
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África