Publicar produtos
F5S-Mix Self-closing single-mixer F5SM1011
F5S-Mix Self-closing single-mixer F5SM1011

    F5S-Mix Self-closing single-mixer F5SM1011

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando autovedante F5S-Mix DN 15 com saída angular para instalação em módulos de conexão ou flanges de parede independentes, para instalações sanitárias. Cartucho de mistura autovedante FRAMIC, com controle hidráulico, de baixa manutenção e sem estagnação, com tecnologia de disco cerâmico, fechamento automático, independente da pressão de fluxo devido ao design independente do fluido. Duração do fluxo continuamente ajustável. Com limitador de temperatura ajustável e à prova de rotação. Para conexão com água quente e fria. Construção totalmente metálica em latão cromado polido. Aerador antifurto, design SLIM, com regulador de fluxo integrado de 5,0 l/min. Conexões posicionadas umas sobre as outras com válvulas antirretorno.
    Especificação
    • with backflow preventer yes
      calculation flow rate cold water 0.07 l/s
      calculation flow rate hot water 0.07 l/s
      depressurised no
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 0.5 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing yes
      pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown no
      spout fixed
      spout projection 110 mm
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature Limit yes
      thermal disinfection no
      type of mounting mounted on product
      type of operation manual operation
      type of tap for fitting unit
      volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      water connection plug connection
      accent colour none
      basic colour chrome-look (glossy)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030058991
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosSelf closing taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-26
    • Número de edição1
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África