Publicar produtos
F5E-Mix Electronic washbasin mixer F5EM1015
F5E-Mix Electronic washbasin mixer F5EM1015

    F5E-Mix Electronic washbasin mixer F5EM1015

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório F5E-Mix DN 15 com saída angular para instalação em módulos ou flanges de parede independentes, para instalações sanitárias. Controle optoeletrônico, acionamento por reflexão manual. Para conexão de água quente e fria. Eletrônica de controle, cartucho de válvula solenoide, bateria de lítio de 6 V (CR-P2) e sensor em caixa totalmente metálica, latão cromado polido. Alavanca de temperatura com batente ajustável e anti-rotação. Arejador antifurto, design SLIM, com regulador de vazão integrado de 5,0 l/min. Conexões posicionadas umas sobre as outras com válvulas antirretorno. Descarga higiênica ativada 24 horas após o último acionamento, desligamento de segurança para reflexão contínua e salvamento de dados estatísticos. Com opção de parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional.
    Especificação
    • with backflow preventer yes
      compatible A3000 open no
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      depressurised no
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting brass-look
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing yes
      number of batteries 1
      parameterization remote control
      pop-up waste set no
      power supply connection Battery 6 V
      Type of power supply Battery
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      spout fixed
      spout projection 110 mm
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection automatic thermal disinfection
      with transformer/power supply no
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      type of mounting mounted on product
      type of operation sensor operation
      type of sensor opto-electronic sensor
      type of tap for fitting unit
      volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      water connection plug connection
      accent colour none
      basic colour chrome-look (glossy)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030058995
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosElectronic taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-26
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)195
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África