Publicar produtos
Double clamping bridge ACXM1004
Double clamping bridge ACXM1004

    Double clamping bridge ACXM1004

    Traduzido por Google,
    Ponte de fixação dupla para misturadores de lavatório com conexões de água dispostas lado a lado, para instalação em tubulações de distribuição adjacentes, diâmetro de 45 mm.
    Especificação
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030059971
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosComplementary parts taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África