Publicar produtos
Fitting unit for wall mounting AQFU0216
Fitting unit for wall mounting AQFU0216

    Fitting unit for wall mounting AQFU0216

    Traduzido por Google,
    Unidade de instalação pronta para conexão com 2 cubas de lavatório, para montagem na parede, com conexão para água quente e fria pela direita ou esquerda na parte traseira. A estrutura é feita de aço inoxidável com acabamento acetinado e inclui blocos de conexão pré-montados e opções de conexão para alimentação elétrica de acessórios eletrônicos, tubulação de aço inoxidável, trilho para pendurar e materiais de montagem. Dimensões da estrutura: 1200 x 173 x 72 mm (L x A x P). Largura da cuba de lavatório: 600 mm.
    Especificação
    • circulation no
      fitting separately
      hygiene flushing no
      type of mixing yes
      overall depth 72 mm
      overall height 173 mm
      overall width 1,200 mm
      type of mounting wall mounting
      wash place width 600 mm
      number of wash places 2
      position of water connection from backside
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030064892
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosFitting units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)173
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)72
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)9.84
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África