Publicar produtos
Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233
Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233

    Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233

    Traduzido por Google,
    Unidade de instalação pronta para conexão com 10 lavatórios, para montagem em instalações sanitárias de fileira dupla, para conexão de água quente e fria por baixo através de suportes para tubos guia. Carcaça em aço inoxidável com acabamento acetinado, com blocos de conexão pré-montados, opções de conexão para alimentação elétrica de acessórios eletrônicos e tubulação em aço inoxidável. Dimensões da carcaça: 3000 x 470 x 73 mm (L x A x P). Largura do lavatório: 600 mm.
    Especificação
    • circulation no
      fitting separately
      hygiene flushing no
      type of mixing yes
      overall depth 73 mm
      overall height 470 mm
      overall width 3,000 mm
      protective shutdown no
      type of mounting mounted on product
      wash place width 600 mm
      number of wash places 10
      position of water connection from bottom
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030064969
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosFitting units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)470
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)73
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)31.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África