Publicar produtos
F5L-Therm Single-lever thermostatic mixer F5LT1033
F5L-Therm Single-lever thermostatic mixer F5LT1033

    F5L-Therm Single-lever thermostatic mixer F5LT1033

    Traduzido por Google,
    Misturador termostático monocomando F5L-Therm DN 15 com ralo inclinado para montagem em torneira ou flange de parede independente, para instalações sanitárias. Cartucho misturador com controle termostático, elemento de expansão e proteção ativa contra queimaduras, além de parada de temperatura ajustável e anti-rotação, e tecnologia de disco cerâmico. Para conexão de água quente e fria. Construção totalmente metálica em latão cromado polido. Aerador antifurto, design SLIM, com regulador de vazão integrado de 5,0 l/min. Conexões posicionadas umas sobre as outras com válvulas antirretorno.
    Especificação
    • with backflow preventer yes
      calculation flow rate cold water 0.06 l/s
      calculation flow rate hot water 0.06 l/s
      depressurised no
      with filter yes
      functional principle manual
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting brass-look
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing Thermostatic
      pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      spout fixed
      spout projection 110 mm
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection no
      type of mounting mounted on product
      type of operation manual operation
      type of tap for fitting unit
      volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      water connection plug connection
      accent colour none
      basic colour chrome-look (glossy)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030065268
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosManual taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-26
    • Número de edição1
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África