Publicar produtos
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F4LT1005
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F4LT1005

    Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F4LT1005

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando termostático F4LT-Med como misturador de parede DN 15 para montagem na parede com bica giratória travável, para instalações sanitárias nos setores de saúde e enfermagem, com alavanca de 148 mm. Cartucho misturador controlado por termostato com elemento de expansão e proteção ativa contra escaldaduras, à prova de falhas contra refluxo, bem como parada de temperatura ajustável e à prova de giro e tecnologia de disco cerâmico. Sem dispositivo antirrefluxo adicional para higiene otimizada da água potável. Tampa da alavanca com design de suporte ergonômico e leve curvatura na frente com revestimento cinza basalto, em linha com o princípio de dois sentidos (tátil e visual). Para conexão com água quente e fria. Torneira otimizada para limpeza, protegida contra escaldaduras, caixa de toque seguro, construção toda em metal, latão cromado polido. Desacoplado da caixa da torneira, fluxo de água suave e de volume reduzido em latão com baixo teor de chumbo (proporção de chumbo ≤ 0,2%) e sem revestimento de níquel. Com componentes de isolamento térmico para reduzir a transferência de calor do corpo da torneira para a linha de água fria. Bica autoesvaziável com controlador de vazão de 9,0 l/min e controlador de jato laminar. Com conexões ajustáveis ​​e traváveis ​​com filtros, totalmente cobertas por rosetas de parafuso ajustáveis ​​em profundidade. Projeção de 200 mm.
    Especificação
    • With backflow preventer no
      Depressurised no
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      Hygiene flushing no
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set no
      Protective shutdown no
      Surface finish casing chromed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of tap bib tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      Water connection S-unions
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030066753
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosManual taps medical
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-24
    • Número de edição1
    • Largura (mm)220
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.71
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África