Publicar produtos
F5S Self-closing thermostatic mixer F5ST2032
F5S Self-closing thermostatic mixer F5ST2032

    F5S Self-closing thermostatic mixer F5ST2032

    Traduzido por Google,
    Misturador termostático de fechamento automático F5S-Therm DN 15 como kit de instalação pronto para montagem na parede em kit de montagem, para instalações de chuveiro. Controlado hidraulicamente, conecta-se à água quente e fria. Bloco de funções com cartucho de fechamento automático FRAMIC integrado, termostato e mecanismo para uma unidade de higiene da água opcional para descarga automática de higiene da água, desinfecção térmica controlada por programa (cartucho adicional de válvula de descarga operada por solenoide de bypass necessário) e armazenamento de dados estatísticos. Mecanismo adicional para segundo cartucho de válvula solenoide de bypass para enxágue separado da linha de água fria e amostragem separada de água fria ou quente. Cartucho de fechamento automático FRAMIC, de baixa manutenção e livre de estagnação, com tecnologia de disco cerâmico, fechamento automático, independente da pressão de fluxo devido ao design independente do meio. Duração do fluxo continuamente ajustável. Termostato com alça metálica com parada de temperatura ajustável e à prova de giro e opção para desinfecção térmica manual. Construção totalmente metálica, partes visíveis altamente polidas, cromadas. Estrutura de suporte incluindo vedação de perfil, tampa de aço inoxidável de 190 x 245 mm com fixação por parafuso revestido, rosetas de plástico cromado, válvula antirretorno e filtros. Ajuste de profundidade de 25 mm.
    Especificação
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      cuilt-in fitting model Finishing section
      calculation flow rate cold water 0.15 l/s
      calculation flow rate hot water 0.15 l/s
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing prepared
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/4 B
      locking mechanism Top section, ceramic
      material casing stainless steel
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing with thermostat
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      with transformer/power supply no
      type of mounting in-wall installation with box
      type of operation manual operation
      type of shower in-wall fitting
      volume flow rate at 3 bar 0.2 l/s
      water connection threaded connection (external)
      position of water connection from side
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030067154
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosSelf closing showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África